Menu Search

Gaffel met borgclips M5 5x10 10.0 RVS 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Essentra artikelnummer:

20759780

Oud artikelnummer:

20759780

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 10,58
50 - 99 € 8,46
100 - 199 € 7,94
200 + € 7,41
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 10,58

1 x € 10,58

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 5x10
Draadsoort Right Hand
Draadtype Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 10.0
d2 M5
d3 9.0
l2 ±0.5 26.0
l3 20.0
l4 7.5
w1 tol. B13 5.0
w2 5.0
w3 tol. h11 10.0
w4 10.0
l5 9.0
h1 10.0
h2 23.0
h3 19.0
h4 4.5

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op