Menu Search

Gaffel met borgclips M16 16x32 32.0 RVS 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Essentra artikelnummer:

20759940

Oud artikelnummer:

20759940

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 66,77
50 - 99 € 53,42
100 - 199 € 50,08
200 + € 46,74
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 66,77

1 x € 66,77

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 16x32
Draadsoort Right Hand
Draadtype Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 83.0
l3 64.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0
l5 36.0
h1 32.0
h2 72.0
h3 62.0
h4 16.0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op