Menu Search

Flexibele hakenkappen

Op voorraad

Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.

Verzonken kappen helpen schuine randen van buizen en binnenwanden te beschermen tegen corrosie en beschadiging. Ze kunnen gebruikt worden met kraanhaken voor het verplaatsen van leidingen tijdens opslag, transport en plaatsing.

  • Geschikt voor een reeks buizen met DIN-specificaties:vanDN 150totDN 1000.
Materiaal: LDPE, PE Kleur: Zwart, Geel Serie: SR1370, SR1371

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
21 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid H1 H DIN Nominale diameter Type OD WT Bestellen
€ 68,7753 - € 178,836 3 Op voorraad
90.0 mm
105.0 mm
DN 900
914.4 mm
2
812.8 mm
22.6 mm
€ 6,1177 - € 6,1177 108 Op voorraad
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
1
273.0 mm
15.0 mm
€ 66,4859 - € 172,8767 Vraag de levertijd aan hier
90.0 mm
105.0 mm
DN 800
812.8 mm
2
812.8 mm
22.6 mm
€ 11,8086 - € 26,5594 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
105.0 mm
DN 400
406.4 mm
2
406.4 mm
26.2 mm
€ 60,3076 - € 157,4176 Vraag de levertijd aan hier
90.0 mm
105.0 mm
DN 750
762.0 mm
2
762.0 mm
28.0 mm
€ 7,2022 - € 15,1239 68 Op voorraad
55.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
2
219.1 mm
23.2 mm
€ 5,0591 - € 5,0591 110 Op voorraad
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254 mm
1
273.0 mm
23.0 mm
€ 3,6309 - € 9,0666 114 Op voorraad
90.0 mm
100.0 mm
DN 150
152.4 mm
1
168.3 mm
15.0 mm
€ 8,0924 - € 16,0831 80 Op voorraad
55.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
2
273.0 mm
18.1 mm
€ 17,7124 - € 46,039 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
105.0 mm
DN 450
457.2 mm
2
457.2 mm
26.2 mm
€ 4,6531 - € 4,6531 Vraag de levertijd aan hier
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
15.0 mm
€ 7,4355 - € 18,1134 Vraag de levertijd aan hier
90.0 mm
100.0 mm
DN 300
304.8 mm
1
323.9 mm
15.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
90.0 mm
100.0 mm
DN 400
406.4 mm
1
406.4 mm
23.0 mm
€ 25,6517 - € 53,8682 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
105.0 mm
DN 500
508.0 mm
2
508.0 mm
27.7 mm
€ 77,9434 - € 203,5054 11 Op voorraad
110.0 mm
130.0 mm
DN 1000
1016.0 mm
2
1016.0 mm
26.5 mm
€ 10,1762 - € 21,369 Vraag de levertijd aan hier
55.0 mm
105.0 mm
DN 300
304.8 mm
2
323.9 mm
26.0 mm
€ 3,4326 - € 3,4326 80 Op voorraad
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
23.0 mm
€ 3,2042 - € 5,7987 168 Op voorraad
55.0 mm
100.0 mm
DN 180
152.4 mm
2
168.3 mm
28.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
90.0 mm
100.0 mm
DN 300
304.8 mm
1
323.9 mm
32.0 mm
€ 14,7682 - € 31,0127 Vraag de levertijd aan hier
55.0 mm
105.0 mm
DN 350
355.6 mm
2
355.6 mm
28.3 mm
  • van 2
Verzonken buiskap 914.4 mm 22.6 mm Geel PE

10372135

Prijsbereik
€ 178,836 - € 68,7753

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Nominale diameter
    914.4 mm
Verzonken buiskap 254.0 mm 15.0 mm Zwart LDPE

10073995

Prijsbereik
€ 6,1177 - € 6,1177

Voorraadniveaus
108 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nominale diameter
    254.0 mm
Verzonken buiskap 812.8 mm 22.6 mm Geel PE

10240519

Prijsbereik
€ 172,8767 - € 66,4859

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Nominale diameter
    812.8 mm
Verzonken buiskap 406.4 mm 26.2 mm Geel PE

10240458

Prijsbereik
€ 26,5594 - € 11,8086

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Nominale diameter
    406.4 mm
Verzonken buiskap 762.0 mm 28.0 mm Geel PE

10240502

Prijsbereik
€ 157,4176 - € 60,3076

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Nominale diameter
    762.0 mm
Verzonken buiskap 203.2 mm 23.2 mm Geel PE

10240410

Prijsbereik
€ 15,1239 - € 7,2022

Voorraadniveaus
68 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.2 mm
  • Nominale diameter
    203.2 mm
Verzonken buiskap 10 in 23.0 mm Zwart LDPE

10074008

Prijsbereik
€ 5,0591 - € 5,0591

Voorraadniveaus
110 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Nominale diameter
    254 mm
Verzonken buiskap 152.4 mm 15.0 mm Zwart LDPE

10073964

Prijsbereik
€ 9,0666 - € 3,6309

Voorraadniveaus
114 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nominale diameter
    152.4 mm
Verzonken buiskap 254.0 mm 18.1 mm Geel PE

10240427

Prijsbereik
€ 16,0831 - € 8,0924

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    18.1 mm
  • Nominale diameter
    254.0 mm
Verzonken buiskap 457.2 mm 26.2 mm Geel PE

10240465

Prijsbereik
€ 46,039 - € 17,7124

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Nominale diameter
    457.2 mm
Verzonken buiskap 203.2 mm 15.0 mm Zwart LDPE

10073971

Prijsbereik
€ 4,6531 - € 4,6531

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nominale diameter
    203.2 mm
Verzonken buiskap 304.8 mm 15.0 mm Zwart LDPE

10186374

Prijsbereik
€ 18,1134 - € 7,4355

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nominale diameter
    304.8 mm
Verzonken buiskap 406.4 mm 23.0 mm Zwart LDPE

10186398


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Nominale diameter
    406.4 mm
Verzonken buiskap 508.0 mm 27.7 mm Geel PE

10240472

Prijsbereik
€ 53,8682 - € 25,6517

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    27.7 mm
  • Nominale diameter
    508.0 mm
Verzonken buiskap 1016.0 mm 26.5 mm Geel PE

10228678

Prijsbereik
€ 203,5054 - € 77,9434

Voorraadniveaus
11 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    130.0 mm
  • H1
    110.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    26.5 mm
  • Nominale diameter
    1016.0 mm
Verzonken buiskap 304.8 mm 26.0 mm Geel PE

10240434

Prijsbereik
€ 21,369 - € 10,1762

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    26.0 mm
  • Nominale diameter
    304.8 mm
Verzonken buiskap 203.2 mm 23.0 mm Zwart LDPE

10073988

Prijsbereik
€ 3,4326 - € 3,4326

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Nominale diameter
    203.2 mm
Verzonken buiskap 152.4 mm 28.0 mm Geel PE

10228388

Prijsbereik
€ 5,7987 - € 3,2042

Voorraadniveaus
168 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Nominale diameter
    152.4 mm
Verzonken buiskap 90.0 mm PE Zwart

10636954


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    32.0 mm
  • Nominale diameter
    304.8 mm
Verzonken buiskap 355.6 mm 28.3 mm Geel PE

10240441

Prijsbereik
€ 31,0127 - € 14,7682

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    355.6 mm
  • WT
    28.3 mm
  • Nominale diameter
    355.6 mm