Menu Search

Verzonken buiskap 304.8 mm 26.0 mm Geel PE

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 300 nominal diameter 12” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Essentra artikelnummer:

10240434

Oud artikelnummer:

34853

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 35 € 21,369
36 + € 10,1762
Standaard verpakking: 36

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 21,37

1 x € 21,369

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 105.0 mm
H1 55.0 mm
OD 323.9 mm
WT 26.0 mm
Nominale diameter 304.8 mm
DIN DN 300
Type 2
Kleur Geel
Materiaal PE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op