10073988
110426
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 20 + | € 3,3391 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| H | 100.0 mm |
|---|---|
| H | 3.937 in |
| H1 | 90.0 mm |
| H1 | 3.543 in |
| OD | 219.1 mm |
| OD | 8.626 in |
| WT | 23.0 mm |
| WT | 0.906 in |
| Nominale diameter | 203.2 mm |
| Nominale diameter | 8 in |
| DIN | DN 200 |
| Minimale gebruikstemperatuur | -30 °C |
| Minimale gebruikstemperatuur | -22 °F |
| Maximale gebruikstemperatuur | 60 °C |
| Maximale gebruikstemperatuur | 140 °F |
| Type | 1 |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | LDPE |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan