10228678
31138
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 1 | € 197,9625 |
| 2 - 15 | € 93,882 |
| 16 - 29 | € 86,669 |
| 30 + | € 75,8205 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| H | 130.0 mm |
|---|---|
| H | 5.118 in |
| H1 | 110.0 mm |
| H1 | 4.331 in |
| OD | 1016.0 mm |
| OD | 40 in |
| WT | 26.5 mm |
| WT | 1.043 in |
| Nominale diameter | 1016.0 mm |
| Nominale diameter | 40 in |
| DIN | DN 1000 |
| Type | 2 |
| Kleur | Geel |
| Materiaal | PE |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan