Menu Search

Verzonken buiskap 812.8 mm 22.6 mm Geel PE

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 800 nominal diameter 32” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Essentra artikelnummer:

10240519

Oud artikelnummer:

34869

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 168,168
5 - 14 € 80,08
15 - 29 € 73,921
30 + € 64,675
Standaard verpakking: 5

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 168,17

1 x € 168,168

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 105.0 mm
H1 90.0 mm
OD 812.8 mm
WT 22.6 mm
Nominale diameter 812.8 mm
DIN DN 800
Type 2 - 3-wegs hoek
Kleur Geel
Materiaal PE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op