Menu Search

Verzonken buiskap 254.0 mm 15.0 mm Zwart LDPE

LDPE heavy duty Recessed Cap. Protects pipe bevels and internal walls from corrosion and damage. Accepts crane hooks for move pipes during storage, transit and laying. Resistant to temperatures from -30°C to +60°C.
Essentra artikelnummer:

10073995

Oud artikelnummer:

110427

108 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
12 + € 6,1177
Standaard verpakking: 12

Bestel in veelvoud van 12

Totale prijs:

€ 73,41

12 x € 6,1177

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 100.0 mm
H1 90.0 mm
OD 273.0 mm
WT 15.0 mm
Nominale diameter 254.0 mm
DIN DN 250
Minimale gebruikstemperatuur -30 °C
Maximale gebruikstemperatuur 60 °C
Type 1
Kleur Zwart
Materiaal LDPE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op