Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Nominale buismaat | h | Drukklasse | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 42,0308 - € 49,0335 | 30 Op voorraad |
27.5 in
698.5 mm
|
20"
|
1.689 in
42.9 mm
|
150
|
||
| € 4,2261 - € 4,9426 | 71 Op voorraad |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
| € 9,7485 - € 11,4725 | Vraag de levertijd aan hier |
12.5 in
317.5 mm
|
6"
|
1.437 in
36.5 mm
|
300
|
||
| € 9,7794 - € 11,4272 | 73 Op voorraad |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
| € 25,7833 - € 30,1615 | 11 Op voorraad |
23 in
584.2 mm
|
14"
|
2.118 in
53.8 mm
|
300
|
||
| € 9,5018 - € 11,4972 | 511 Op voorraad |
13.5 in
342.9 mm
|
8"
|
1.118 in
28.4 mm
|
150
|
||
| € 20,3482 - € 26,3775 | 441 Op voorraad |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
| € 2,9596 - € 3,4325 | 785 Op voorraad |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
| € 3,158 - € 3,5548 | 92 Op voorraad |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| € 19,6502 - € 20,0429 | Vraag de levertijd aan hier |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
| € 51,6272 - € 51,6272 | Vraag de levertijd aan hier |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| € 3,8756 - € 4,5314 | Vraag de levertijd aan hier |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| € 6,1783 - € 7,2464 | 243 Op voorraad |
9.252 in
235.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
| € 8,0862 - € 9,5049 | Vraag de levertijd aan hier |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| € 13,1358 - € 15,455 | Vraag de levertijd aan hier |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| € 3,7532 - € 4,3484 | 213 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.512 in
13.0 mm
|
16
|
||
| € 5,874 - € 6,7889 | 51 Op voorraad |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
| € 28,5599 - € 33,4264 | 13 Op voorraad |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| € 45,4479 - € 53,0612 | Vraag de levertijd aan hier |
30.5 in
774.7 mm
|
20"
|
2.5 in
63.5 mm
|
300
|
||
| € 4,7751 - € 5,4463 | 90 Op voorraad |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan