Menu Search

Flenskappen

Op voorraad

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
151 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Nominale buismaat h Drukklasse Bestellen
€ 23,6162 - € 27,5525 7 Op voorraad
540.0 mm
DN 400
18.0 mm
6
€ 4,8059 - € 5,7054 80 Op voorraad
150.0 mm
DN 40
17.0 mm
40
€ 2,166 - € 2,5176 598 Op voorraad
95.0 mm
DN 15
12.0 mm
16
€ 10,2975 - € 12,2044 32 Op voorraad
285.0 mm
DN 150
22.0 mm
€ 32,4139 - € 33,08 Vraag de levertijd aan hier
395.0 mm
DN 250
28.0 mm
€ 16,8119 - € 20,047 37 Op voorraad
445.0 mm
DN 300
30.0 mm
€ 8,3453 - € 9,3517 14 Op voorraad
356.0 mm
4"
76.0 mm
2500
€ 2,2575 - € 2,6389 57 Op voorraad
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
€ 5,7825 - € 6,7581 85 Op voorraad
200.0 mm
DN 80
17.0 mm
16
€ 2,899 - € 3,4017 4729 Op voorraad
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
€ 2,3346 - € 2,7304 Vraag de levertijd aan hier
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
€ 17,702 - € 37,1742 52 Op voorraad
340.0 mm
DN 200
32.0 mm
€ 4,4543 - € 5,1873 86 Op voorraad
190.5 mm
3"
23.9 mm
150
€ 3,9208 - € 4,5612 192 Op voorraad
165.0 mm
DN 50
17.0 mm
40
€ 2,3644 - € 2,7766 158 Op voorraad
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
400
€ 59,5448 - € 59,5448 9 Op voorraad
914.4 mm
24"
69.8 mm
300
€ 2,8835 - € 3,3256 2 Op voorraad
130.0 mm
DN 40
11.0 mm
6
€ 3,2037 - € 6,7279 45 Op voorraad
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
€ 9,3671 - € 11,0304 44 Op voorraad
279.4 mm
6"
25.4 mm
150
€ 2,2431 - € 2,6091 46 Op voorraad
105.0 mm
DN 20
14.0 mm
16
  • van 8
Flenskap 540.0 mm 18.0 mm PE Geel

10239278

Prijsbereik
€ 27,5525 - € 23,6162

Voorraadniveaus
7 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    540.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 400
  • Drukklasse
    6
  • Standaard
    DIN
Flenskap 150.0 mm 17.0 mm PE Geel

10239315

Prijsbereik
€ 5,7054 - € 4,8059

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    150.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 40
  • Drukklasse
    40
  • Standaard
    DIN
Flenskap 95.0 mm 12.0 mm PE Geel

10239155

Prijsbereik
€ 2,5176 - € 2,166

Voorraadniveaus
598 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    95.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 15
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    DIN
Flenskap 285.0 mm 22.0 mm PE Geel

10239353

Prijsbereik
€ 12,2044 - € 10,2975

Voorraadniveaus
32 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    285.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 150
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 395.0 mm 28.0 mm PE Geel

10239391

Prijsbereik
€ 33,08 - € 32,4139

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    395.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 250
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 445.0 mm 30.0 mm PE Geel

10239407

Prijsbereik
€ 20,047 - € 16,8119

Voorraadniveaus
37 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    445.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 300
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 356.0 mm 76.0 mm PE Geel

10239438

Prijsbereik
€ 9,3517 - € 8,3453

Voorraadniveaus
14 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    356.0 mm
  • h
    76.0 mm
  • Nominale buismaat
    4"
  • Drukklasse
    2500
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 115.0 mm 14.0 mm PE Geel

10231944

Prijsbereik
€ 2,6389 - € 2,2575

Voorraadniveaus
57 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 25
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    DIN
Flenskap 200.0 mm 17.0 mm PE Geel

10231982

Prijsbereik
€ 6,7581 - € 5,7825

Voorraadniveaus
85 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    200.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 80
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 140.0 mm 14.0 mm PE Geel

10231951

Prijsbereik
€ 3,4017 - € 2,899

Voorraadniveaus
4729 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 32
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 88.9 mm 11.2 mm PE Geel

10231555

Prijsbereik
€ 2,7304 - € 2,3346

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    88.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Nominale buismaat
    1/2"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 340.0 mm 32.0 mm PE Geel

10230312

Prijsbereik
€ 37,1742 - € 17,702

Voorraadniveaus
52 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    340.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 200
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 190.5 mm 23.9 mm PE Geel

10230732

Prijsbereik
€ 5,1873 - € 4,4543

Voorraadniveaus
86 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    190.5 mm
  • h
    23.9 mm
  • Nominale buismaat
    3"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 165.0 mm 17.0 mm PE Geel

10231968

Prijsbereik
€ 4,5612 - € 3,9208

Voorraadniveaus
192 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    165.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 50
  • Drukklasse
    40
  • Standaard
    DIN
Flenskap 95.2 mm 14.2 mm PE Geel

10231920

Prijsbereik
€ 2,7766 - € 2,3644

Voorraadniveaus
158 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Nominale buismaat
    1/2"
  • Drukklasse
    400
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 914.4 mm 69.8 mm PE Geel

10232606

Prijsbereik
€ 59,5448 - € 59,5448

Voorraadniveaus
9 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    914.4 mm
  • h
    69.8 mm
  • Nominale buismaat
    24"
  • Drukklasse
    300
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 130.0 mm 11.0 mm PE Geel

10232644

Prijsbereik
€ 3,3256 - € 2,8835

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    130.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 40
  • Drukklasse
    6
  • Standaard
    DIN
Flenskap 165.5 mm 22.5 mm PE Geel

10073865

Prijsbereik
€ 6,7279 - € 3,2037

Voorraadniveaus
45 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Nominale buismaat
    2"
  • Drukklasse
    300
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 279.4 mm 25.4 mm PE Geel

10230718

Prijsbereik
€ 11,0304 - € 9,3671

Voorraadniveaus
44 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    279.4 mm
  • h
    25.4 mm
  • Nominale buismaat
    6"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 105.0 mm 14.0 mm PE Geel

10232002

Prijsbereik
€ 2,6091 - € 2,2431

Voorraadniveaus
46 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    105.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 20
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    DIN