Menu Search

Bladscharnieren - Verzonken Bevestiging

Op voorraad

Verzonken bladscharnieren zijn een plat blad dat veel wordt gebruikt in diverse toepassingen. Ze zijn het meest geschikt voor inbouwdeuren. Het assortiment, ook wel opbouwscharnieren genoemd, biedt verschillende formaten verzonken gaten, afhankelijk van de mate van ondersteuning die nodig is voor de toepassing. Er zijn verschillend materialen verkrijgbaar om te voldoen aan de omgevingsvereisten van de toepassing, zowel binnen als buiten. Er zijn ook verschillende draaihoeken verkrijgbaar.

Serie: SR5506 ,SR5562

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
101 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Bladdikte Totale lengte Aantal bevestigingsgaten Voltooien Materiaal Bladvorm Totale breedte Bestellen
€ 2,8495 - € 5,423 722 Op voorraad
1.5 mm
40.0 mm
5
Gepolijst
RVS
Haaks
40.0 mm
€ 12,5452 - € 12,5452 Vraag de levertijd aan hier
136.0 mm
6
Coated Steel
60.0 mm
€ 59,081 - € 117,057 55 Op voorraad
3.0 mm
100.0 mm
6
Helder geanodiseerd
Aluminium
Rechthoekig
82.5 mm
€ 8,319 - € 16,469 710 Op voorraad
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
€ 21,667 - € 42,915 120 Op voorraad
9.5 mm
131.0 mm
5
Vernikkeld
GF PA
Pijl
108.0 mm
€ 2,8495 - € 5,9525 11380 Op voorraad
1.5 mm
40.0 mm
4
Gepolijst
RVS 304
40.0 mm
€ 3,436 - € 3,5225 412 Op voorraad
11.0 mm
30.0 mm
4
Mat
Nylon
Rechthoekig
35.0 mm
€ 3,933 - € 7,511 1412 Op voorraad
1.5 mm
60.0 mm
6
Gepolijst
RVS 304
49.5 mm
€ 2,419 - € 5,0487 7448 Op voorraad
1.5 mm
40.0 mm
4
Gepolijst
RVS 304
39.0 mm
€ 4,064 - € 5,689 546 Op voorraad
4.0 mm
30.0 mm
4
Verchroomd
Zinklegering
Vierkant
30.0 mm
€ 3,6062 - € 7,5732 1904 Op voorraad
1.5 mm
20.0 mm
4
Gepolijst
RVS
Afgerond
75.0 mm
€ 2,8495 - € 5,9525 15492 Op voorraad
1.5 mm
40.0 mm
4
Gepolijst
RVS 304
39.0 mm
€ 4,541 - € 8,695 2998 Op voorraad
1.5 mm
70.5 mm
4
Gepolijst
RVS 304
55.0 mm
€ 11,997 - € 16,795 134 Op voorraad
106.0 mm
5
Coated Steel
60.0 mm
€ 24,828 - € 49,179 260 Op voorraad
3.0 mm
65.0 mm
4
Helder geanodiseerd
Aluminium
Rechthoekig
55.0 mm
€ 1,696 - € 1,927 54 Op voorraad
10.2 mm
48.0 mm
Glasvezelversterkt nylon
47.5 mm
€ 6,998 - € 13,867 Vraag de levertijd aan hier
5.2 mm
80.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
€ 4,918 - € 6,886 807 Op voorraad
4.0 mm
30.0 mm
4
Zwart gepoedercoat
Gegoten zinklegering
Vierkant
30.0 mm
10203668 € 8,311 - € 17,453 2846 Op voorraad
3.0 mm
60.0 mm
4
Gepolijst
RVS 304
90.0 mm
€ 4,6005 - € 9,5365 2804 Op voorraad
1.5 mm
30.0 mm
4
Gepolijst
RVS
Afgerond
45.0 mm
  • van 6
Bladscharnier 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Zilver

10203637

Prijsbereik
€ 5,423 - € 2,8495

Voorraadniveaus
722 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    1.5 mm
  • Totale lengte
    40.0 mm
  • Totale breedte
    40.0 mm
  • Kleur
    Zilver
  • Voltooien
    Gepolijst
Scharnier 60.0 mm 136.0 mm Coated Steel

10487372

Prijsbereik
€ 12,5452 - € 12,5452

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale lengte
    136.0 mm
  • Totale dikte
    14.0 mm
  • Totale breedte
    60.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Staal
Bladscharnier 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Transparant

10299753

Prijsbereik
€ 117,057 - € 59,081

Voorraadniveaus
55 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    3.0 mm
  • Totale lengte
    100.0 mm
  • Totale dikte
    5.5 mm
  • Totale breedte
    82.5 mm
  • Kleur
    Transparant
Scharnier 50.0 mm 75.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299968

Prijsbereik
€ 16,469 - € 8,319

Voorraadniveaus
710 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    5.9 mm
  • Totale lengte
    75.0 mm
  • Totale dikte
    6.4 mm
  • Totale breedte
    50.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Bladscharnier 108.0 mm 131.0 mm GF PA

10300008

Prijsbereik
€ 42,915 - € 21,667

Voorraadniveaus
120 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    9.5 mm
  • Totale lengte
    131.0 mm
  • Totale dikte
    18.0 mm
  • Totale breedte
    108.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Bladscharnier 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203606

Prijsbereik
€ 5,9525 - € 2,8495

Voorraadniveaus
11380 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    1.5 mm
  • Totale lengte
    40.0 mm
  • Totale breedte
    40.0 mm
  • Voltooien
    Gepolijst
  • Massief materiaal
    RVS 304
Scharnier 35.0 mm 30.0 mm Nylon

10285077

Prijsbereik
€ 3,5225 - € 3,436

Voorraadniveaus
412 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    11.0 mm
  • Totale lengte
    30.0 mm
  • Totale dikte
    25.0 mm
  • Totale breedte
    35.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Bladscharnier 49.5 mm 60.0 mm 1.5 mm

10203682

Prijsbereik
€ 7,511 - € 3,933

Voorraadniveaus
1412 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    1.5 mm
  • Totale lengte
    60.0 mm
  • Totale breedte
    49.5 mm
  • Voltooien
    Gepolijst
  • Massief materiaal
    RVS 304
Bladscharnier 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203590

Prijsbereik
€ 5,0487 - € 2,419

Voorraadniveaus
7448 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    1.5 mm
  • Totale lengte
    40.0 mm
  • Totale breedte
    39.0 mm
  • Voltooien
    Gepolijst
  • Massief materiaal
    RVS 304
Bladscharnier 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm Zilver

10087657

Prijsbereik
€ 5,689 - € 4,064

Voorraadniveaus
546 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    4.0 mm
  • Totale lengte
    30.0 mm
  • Totale dikte
    7.5 mm
  • Totale breedte
    30.0 mm
  • Kleur
    Zilver
Bladscharnier 75.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Zilver

10203644

Prijsbereik
€ 7,5732 - € 3,6062

Voorraadniveaus
1904 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    1.5 mm
  • Totale lengte
    20.0 mm
  • Totale breedte
    75.0 mm
  • Kleur
    Zilver
  • Voltooien
    Gepolijst
Bladscharnier 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203613

Prijsbereik
€ 5,9525 - € 2,8495

Voorraadniveaus
15492 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    1.5 mm
  • Totale lengte
    40.0 mm
  • Totale breedte
    39.0 mm
  • Voltooien
    Gepolijst
  • Massief materiaal
    RVS 304
Scharnier 55.0 mm 70.5 mm RVS 304

10203620

Prijsbereik
€ 8,695 - € 4,541

Voorraadniveaus
2998 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    1.5 mm
  • Totale lengte
    70.5 mm
  • Totale breedte
    55.0 mm
  • Voltooien
    Gepolijst
  • Massief materiaal
    RVS
Scharnier 60.0 mm 106.0 mm Coated Steel

10104101

Prijsbereik
€ 16,795 - € 11,997

Voorraadniveaus
134 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    106.0 mm
  • Totale dikte
    14.0 mm
  • Totale breedte
    60.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Staal
Bladscharnier 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Transparant

10299746

Prijsbereik
€ 49,179 - € 24,828

Voorraadniveaus
260 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    3.0 mm
  • Totale lengte
    65.0 mm
  • Totale dikte
    5.0 mm
  • Totale breedte
    55.0 mm
  • Kleur
    Transparant
Scharnier 47.5 mm 48.0 mm Glasvezelversterkt nylon

10285091

Prijsbereik
€ 1,927 - € 1,696

Voorraadniveaus
54 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    10.2 mm
  • Totale lengte
    48.0 mm
  • Totale dikte
    15.0 mm
  • Totale breedte
    47.5 mm
  • Kleur
    Zwart
Bladscharnier 40.0 mm 80.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299951

Prijsbereik
€ 13,867 - € 6,998

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bladdikte
    5.2 mm
  • Totale lengte
    80.0 mm
  • Totale dikte
    5.7 mm
  • Totale breedte
    40.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Bladscharnier 30.0 mm 30.0 mm Gegoten zinklegering

10087664

Prijsbereik
€ 6,886 - € 4,918

Voorraadniveaus
807 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    4.0 mm
  • Totale lengte
    30.0 mm
  • Totale dikte
    7.5 mm
  • Totale breedte
    30.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Bladscharnier 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm

10203668

Prijsbereik
€ 17,453 - € 8,311

Voorraadniveaus
2846 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    3.0 mm
  • Totale lengte
    60.0 mm
  • Totale breedte
    90.0 mm
  • Voltooien
    Gepolijst
  • Massief materiaal
    RVS 304
Bladscharnier 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Zilver

10203699

Prijsbereik
€ 9,5365 - € 4,6005

Voorraadniveaus
2804 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    1.5 mm
  • Totale lengte
    30.0 mm
  • Totale breedte
    45.0 mm
  • Kleur
    Zilver
  • Voltooien
    Gepolijst