Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.
Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel Serie: , SR1011
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kopvorm | h | Kleur | H | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,2112 - € 2,2112 | 250 Op voorraad |
3.909 in
99.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturel
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0918 - € 0,1283 | 8536 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
Bol
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
| € 1,5434 - € 2,4783 | 605 Op voorraad |
5.118 in
130.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
Naturel
|
0.846 in
21.5 mm
|
4.35 in
110.5 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,417 - € 0,417 | 4720 Op voorraad |
1.591 in
40.4 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.48 in
37.6 mm
|
1
|
||
| € 0,0975 - € 0,136 | 21845 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
Bol
|
0.335 in
8.5 mm
|
Zwart
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| € 0,1677 - € 0,3072 | 9446 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
Naturel
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0975 - € 0,0975 | 754 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Bol
|
0.276 in
7.0 mm
|
Wit
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| € 0,0975 - € 0,136 | 65000 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.256 in
6.5 mm
|
Zwart
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
| € 0,0975 - € 0,136 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.256 in
6.5 mm
|
Wit
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
| € 0,3917 - € 0,6381 | 346 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Naturel
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
3
|
||
| € 0,1899 - € 0,3487 | 949 Op voorraad |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
3
|
||
| € 0,2151 - € 0,3932 | Vraag de levertijd aan hier |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,8934 - € 1,7511 | 750 Op voorraad |
2.941 in
74.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
|
2.421 in
61.5 mm
|
3
|
||
| € 0,2166 - € 0,3947 | 2300 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturel
|
|
1.228 in
31.2 mm
|
3
|
||
| € 0,2864 - € 0,5238 | 553 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
Naturel
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
Gekarteld zonder lip
|
||
| € 0,42 - € 0,6826 | Vraag de levertijd aan hier |
2.453 in
62.3 mm
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Naturel
|
|
2.252 in
57.2 mm
|
3
|
||
| € 0,138 - € 0,1899 | 49103 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Wit
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
3
|
||
| € 0,4541 - € 0,7405 | Vraag de levertijd aan hier |
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturel
|
|
1.791 in
45.5 mm
|
3
|
||
| € 0,9082 - € 1,7701 | 2950 Op voorraad |
3.071 in
78.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
1
|
||
| € 0,113 - € 0,191 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan