Menu Search

Beschermpluggen met flens 45.5 mm 16.0 mm 51.0 mm LDPE Naturel

Deze beschermplug heeft een bolle zijkant voor een stevige passing. De plug is geschikt voor algemeen gebruik binnen een verscheidenheid aan toepassingen. Snel aan te brengen en te verwijderen.
Essentra artikelnummer:

10180679

Oud artikelnummer:

055045500003

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,7612
500 - 999 € 0,5827
1000 + € 0,4668
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 76,12

100 x € 0,7612

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 51.0 mm
d 45.5 mm
h 16.0 mm
Kleur Naturel
Materiaal LDPE
Type 3
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op