Menu Search

Beschermplug 86.5 mm 17.4 mm 99.3 mm LDPE Naturel

Naturel drukpluggen gemaakt van LDPE. Deze pluggen, ook wel stops genoemd, kunnen gemakkelijk in gefabriceerde gaten worden geduwd, voor beschermende of esthetische doeleinden. Deze pluggen hebben een platte kop.
Essentra artikelnummer:

10258613

Oud artikelnummer:

465698

250 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 + € 2,2731
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 568,28

250 x € 2,2731

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 99.3 mm
d 86.5 mm
H 20.4 mm
h 17.4 mm
Draadmaat M76
Schroefdraadstandaard Metrisch
Kleur Naturel
Materiaal LDPE
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op