Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.
Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel Serie: , SR1011
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kopvorm | h | Kleur | H | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1944 - € 0,3546 | 15700 Op voorraad |
1.165 in
29.6 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
0.646 in
16.4 mm
|
1.067 in
27.1 mm
|
1
|
||
| € 0,1415 - € 0,2582 | 6600 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturel
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| € 0,3843 - € 0,6218 | Vraag de levertijd aan hier |
2.244 in
57.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
Naturel
|
0.764 in
19.4 mm
|
2.02 in
51.3 mm
|
3
|
||
| € 0,1632 - € 0,1632 | 1886 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0975 - € 0,0975 | 1591 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Bol
|
0.295 in
7.5 mm
|
Wit
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| € 0,65 - € 0,65 | 1449 Op voorraad |
2.311 in
58.7 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1
|
||
| € 0,0975 - € 0,136 | 4000 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Bol
|
0.256 in
6.5 mm
|
Wit
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
| € 0,0975 - € 0,0975 | 2064 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.276 in
7.0 mm
|
Wit
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| € 0,0975 - € 0,0975 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Bol
|
0.295 in
7.5 mm
|
Zwart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| € 0,0975 - € 0,136 | 1930 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Bol
|
0.256 in
6.5 mm
|
Zwart
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
| € 2,7894 - € 2,7894 | 355 Op voorraad |
4.409 in
112.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturel
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.89 in
98.8 mm
|
1
|
||
| € 0,0975 - € 0,136 | 10539 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Bol
|
0.295 in
7.5 mm
|
Zwart
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| € 0,0975 - € 0,136 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Bol
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| € 0,0975 - € 0,136 | 1805 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Bol
|
0.295 in
7.5 mm
|
Wit
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| € 0,0975 - € 0,0975 | 20000 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| € 0,0975 - € 0,136 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Bol
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wit
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| € 0,0975 - € 0,136 | Vraag de levertijd aan hier |
0.689 in
17.5 mm
|
Bol
|
0.335 in
8.5 mm
|
Wit
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| € 0,2938 - € 0,5327 | Vraag de levertijd aan hier |
1.85 in
47.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| € 0,3072 - € 0,5609 | Vraag de levertijd aan hier |
1.988 in
50.5 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.705 in
43.3 mm
|
3
|
||
| € 0,1528 - € 0,268 | 1200 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan