Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.
Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel Serie: , SR1011
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kopvorm | h | Kleur | H | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,7901 - € 3,6682 | 1700 Op voorraad |
3.642 in
92.5 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturel
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1155 - € 0,1797 | 800 Op voorraad |
1.354 in
34.4 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.602 in
15.3 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| € 0,8378 - € 1,3033 | Vraag de levertijd aan hier |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| € 0,78 - € 1,2134 | Vraag de levertijd aan hier |
4.409 in
112.0 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
Naturel
|
0.677 in
17.2 mm
|
3.89 in
98.8 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan