Menu Search

Beschermpluggen met flens 26.0 mm 12.0 mm 31.5 mm LDPE Naturel

Deze beschermplug heeft een bolle zijkant voor een stevige passing. De plug is geschikt voor algemeen gebruik binnen een verscheidenheid aan toepassingen. Snel aan te brengen en te verwijderen.
Essentra artikelnummer:

10180556

Oud artikelnummer:

055026000003

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,3585
500 - 999 € 0,2532
1000 + € 0,1952
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 35,85

100 x € 0,3585

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 31.5 mm
d 26.0 mm
h 12.0 mm
Kleur Naturel
Materiaal LDPE
Type 3
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op