Menu Search

Beschermpluggen met schroefdraad - UNF-draad

Op voorraad

Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.

  • It features fewer thread forms for faster application and may be applied or removed with a hand, hex spanner, or screwdriver.
  • It is compatible with NS and NF Class 1-2-3 standard threads.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic, and general engineering.
Materiaal: LDPE, HDPE Kleur: Rood, Geel Serie: SR1077, SRF0029

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
12 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kleur Materiaal H L Compatibele schroefdraadmaten (alle) Type Bestellen
1000 Op voorraad
30.0 mm
Geel
HDPE
22.5 mm
16.0 mm
7/8 x 14
4
€ 0,319 - € 0,3509 3894 Op voorraad
17.0 mm
Geel
HDPE
16.5 mm
9.5 mm
7/16 x 20
4
2900 Op voorraad
25.0 mm
Geel
HDPE
20.5 mm
13.5 mm
3/4 x 16
4
€ 0,2465 - € 0,6013 956 Op voorraad
20.0 mm
Geel
HDPE
18.5 mm
12.0 mm
9/16 x 18
4
€ 0,4454 - € 0,8463 2896 Op voorraad
27.0 mm
Geel
HDPE
21.0 mm
14.0 mm
13/16 x 16
4
Vraag de levertijd aan hier
19.5 mm
Geel
HDPE
15.0 mm
8.5 mm
9/16 x 18
4
1000 Op voorraad
21.0 mm
Geel
HDPE
20.0 mm
13.0 mm
5/8 x 18
4
€ 0,2978 - € 0,3603 3000 Op voorraad
18.0 mm
Geel
HDPE
18.0 mm
12.0 mm
1/2 in x 20
4
€ 0,4342 - € 0,8211 Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
Geel
HDPE
20.5 mm
14.0 mm
11/16 x 16
4
2996 Op voorraad
23.5 mm
Geel
HDPE
17.8 mm
11.0 mm
11/16 x 16
4
2967 Op voorraad
34.0 mm
Geel
HDPE
23.0 mm
16.5 mm
1-1/16 x 12
4
€ 0,5883 - € 2,3418 14500 Op voorraad
33.0 mm
Geel
HDPE
17.5 mm
11.0 mm
1 in x 12
4
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 7/8 x 14 HDPE Geel

10145852


Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • L
    16.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    7/8 x 14
  • Materiaal
    HDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 7/16 x 20 HDPE Geel

10145722

Prijsbereik
€ 0,3509 - € 0,319

Voorraadniveaus
3894 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    7/16 x 20
  • Materiaal
    HDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 3/4 x 16 HDPE Geel

10145807


Voorraadniveaus
2900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    13.5 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    3/4 x 16
  • Materiaal
    HDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 9/16 x 18 HDPE Geel

10145746

Prijsbereik
€ 0,6013 - € 0,2465

Voorraadniveaus
956 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    9/16 x 18
  • Materiaal
    HDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 13/16 x 16 HDPE Geel

10145838

Prijsbereik
€ 0,8463 - € 0,4454

Voorraadniveaus
2896 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    13/16 x 16
  • Materiaal
    HDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 9/16 x 18 HDPE Geel

10145753


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    19.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • L
    8.5 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    9/16 x 18
  • Materiaal
    HDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 5/8 x 18 HDPE Geel

10145760


Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    5/8 x 18
  • Materiaal
    HDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 1/2 in x 20 HDPE Geel

10145739

Prijsbereik
€ 0,3603 - € 0,2978

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1/2 in x 20
  • Materiaal
    HDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 11/16 x 16 HDPE Geel

10145784

Prijsbereik
€ 0,8211 - € 0,4342

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    23.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    11/16 x 16
  • Materiaal
    HDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 11/16 x 16 HDPE Geel

10145791


Voorraadniveaus
2996 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    11.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    11/16 x 16
  • Materiaal
    HDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 1-1/16 x 12 HDPE Geel

10145913


Voorraadniveaus
2967 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • L
    16.5 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1-1/16 x 12
  • Materiaal
    HDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 1 in x 12 HDPE Geel

10145876

Prijsbereik
€ 2,3418 - € 0,5883

Voorraadniveaus
14500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    33.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    11.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1 in x 12
  • Materiaal
    HDPE