Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,9242 - € 1,807 | 249 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,9257 - € 1,5848 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,5107 - € 2,1476 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,2074 - € 0,3768 | 1868 Op voorraad |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 1,8218 - € 2,592 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,7316 - € 1,435 | 5008 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,6514 - € 1,0267 | 3000 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
RVS
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,5629 - € 0,9153 | 6500 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,9483 - € 1,855 | 1150 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 4,4731 - € 6,8875 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verzinkt
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,4225 - € 0,6849 | 300 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,6926 - € 1,0893 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
RVS
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 1,4584 - € 3,2037 | 1252 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 1,3716 - € 3,0113 | 1475 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 1,9403 - € 3,7029 | 204 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 0,6561 - € 1,2871 | 663 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
RVS
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2577 - € 0,4695 | 146100 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 1,1011 - € 2,79 | 929 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 0,2879 - € 0,5253 | 24800 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,7983 - € 0,9547 | 400 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan