Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 5.5 mm M3 35.0 mm

Deze vrouwelijke naar vrouwelijke zeshoekige afstandhouder van verzinkt staal is eenvoudig in te schroeven en zorgt voor scheiding tussen printplaten. Perfect te combineren met ons assortiment schroeven en ringen
Essentra artikelnummer:

10225851

Oud artikelnummer:

301335141152

300 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,6849
500 - 999 € 0,5263
1000 + € 0,4225
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 68,49

100 x € 0,6849

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 5.5 mm
Lengte afstandhouder 35.0 mm
Draadlengte 10.0 mm
Kleur Staal
Voltooien Verzinkt
Massief materiaal Zacht staal
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadmaat M3
Draadtype Metric
Type Female-Female
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op