Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 13.0 mm M8 35.0 mm

Deze vrouwelijke naar vrouwelijke zeshoekige afstandhouder van verzinkt staal is eenvoudig in te schroeven en zorgt voor scheiding tussen printplaten. Perfect te combineren met ons assortiment schroeven en ringen
Essentra artikelnummer:

10226711

Oud artikelnummer:

301835041152

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 6,8875
50 + € 4,4731
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 68,88

10 x € 6,8875

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 13.0 mm
Lengte afstandhouder 35.0 mm
Draadlengte 15.0 mm
Kleur Staal
Voltooien Verzinkt
Massief materiaal Zacht staal
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadmaat M8
Draadtype Metric
Type Female-Female
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op