Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 8.0 mm M5 30.0 mm

Deze vrouwelijke naar vrouwelijke zeshoekige afstandhouder van roestvrij staal is eenvoudig in te schroeven en zorgt voor scheiding tussen printplaten. Perfect te combineren met ons assortiment schroeven en ringen
Essentra artikelnummer:

10226322

Oud artikelnummer:

301530041556

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 2,1476
250 - 999 € 1,733
1000 + € 1,5107
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 107,38

50 x € 2,1476

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 8.0 mm
Lengte afstandhouder 30.0 mm
Draadlengte 10.0 mm
Kleur Staal
Voltooien RVS
Massief materiaal RVS 303
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadmaat M5
Draadtype Metric
Type Female-Female
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op