Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4317 - € 0,7017 | 4350 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 1,3538 - € 2,1921 | 2898 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,388 - € 0,6309 | 12158 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,2279 - € 2,1032 | 50 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,27 - € 0,4943 | 16500 Op voorraad |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,6972 - € 1,3669 | 7055 Op voorraad |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,4943 - € 0,8024 | 3100 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,4225 - € 0,6849 | 300 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,3205 - € 0,5209 | 6600 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,7109 - € 1,3944 | 3950 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,2775 - € 0,5031 | 18129 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 2,2273 - € 4,2564 | 150 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 5,7321 - € 8,0872 | 20 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verzinkt
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,23 - € 0,4185 | 2100 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,7093 - € 1,3905 | 2300 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 2,0144 - € 3,851 | 100 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 1,6589 - € 3,6436 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 1,8765 - € 4,1039 | 150 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 1,6324 - € 3,5699 | 3624 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 1,8959 - € 3,614 | 950 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan