Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Ontworpen om schroefkoppen te beschermen en zijn ideaal voor decoratieve doeleinden.Klikken vast en beschermen tegen vuil en vocht.Gebruikt in toepassingen zoals medische en industriële toepassingen. Materiaal: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kleur: Geel, Zilver, Naturel, Zwart, Grijs, Beige, Wit, Bruin, Groen, Blauw, Violet, Rood, Roze Serie: SR1811, SR1889
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | H | D | Componenttype | Massief materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0826 - € 0,1153 | 24313 Op voorraad |
Zwart
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Kap
|
Polyamide 66
|
2
|
||
| € 0,1429 - € 0,1983 | 31633 Op voorraad |
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Kap
|
Polyamide 66
|
2
|
||
| € 0,0491 - € 0,0781 | 29515 Op voorraad |
Naturel
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Sluitring
|
Polyamide 66
|
Washer
|
||
| € 0,2044 - € 0,2654 | 498 Op voorraad |
Naturel
|
|
|
Sluitring
|
Polyamide 66
|
Washer
|
||
| € 0,1815 - € 0,2501 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k3
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k5
|
|||
| € 0,0849 - € 0,1345 | Vraag de levertijd aan hier |
Violet
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k5
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k5
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Groen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Groen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
|||
| € 0,0874 - € 0,1383 | 24000 Op voorraad |
Geel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k5
|
||
| € 0,0874 - € 0,1383 | 12242 Op voorraad |
Rood
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k5
|
||
| € 0,0874 - € 0,1383 | 9993 Op voorraad |
Blauw
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k5
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Bruin
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k5
|
|||
| € 0,0874 - € 0,1383 | 7869 Op voorraad |
Grijs
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k5
|
||
| 3000 Op voorraad |
Bruin
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k5
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Bruin
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k5
|
|||
| € 0,0874 - € 0,1383 | Vraag de levertijd aan hier |
Blauw
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k5
|
||
| € 0,0874 - € 0,1383 | 476 Op voorraad |
Bruin
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k5
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan