Menu Search

Afdekkappen 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE Zwart

Deze afdekkap wordt gebruikt als beschermende en decoratieve oplossing voor schroefkoppen. Gemaakt van zwart nylon en te gebruiken met de bijbehorende sluitring (apart te bestellen).
Essentra artikelnummer:

10048108

Oud artikelnummer:

006208259901

31883 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,1983
500 - 999 € 0,1846
1000 + € 0,1429
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 49,58

250 x € 0,1983

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 12.0 mm
Componenttype Kap
Type 2
Massief materiaal Polyamide 66
Kleur Zwart
Goederencode 39235

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op