Menu Search

Afdekkappen 14.2 mm 8.0 mm Nylon or HDPE Zwart

Deze afdekkap wordt gebruikt als beschermende en decoratieve oplossing voor schroefkoppen. Gemaakt van zwart nylon en te gebruiken met de bijbehorende sluitring (apart te bestellen).
Essentra artikelnummer:

10048023

Oud artikelnummer:

006205259901

29313 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1153
1000 + € 0,0826
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 57,65

500 x € 0,1153

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 8.0 mm
Componenttype Kap
Type 2
Massief materiaal Polyamide 66
Kleur Zwart
Goederencode 39235

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op