Menu Search

Afdekkappen 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Zwart

Deze afdekkap wordt gebruikt als beschermende en decoratieve oplossing voor schroefkoppen. Gemaakt van zwart nylon en te gebruiken met de bijbehorende sluitring (apart te bestellen).
Essentra artikelnummer:

10048375

Oud artikelnummer:

006410259901

683 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,2433
500 - 999 € 0,2285
1000 + € 0,1766
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 60,83

250 x € 0,2433

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 24.0 mm
H 12.8 mm
Componenttype Dop
Type k3
Massief materiaal Polyamide 66
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op