Menu Search

Afdekkappen 4.3 mm 12.8 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze sluitring wordt gebruikt met de bijbehorende beschermkap (afzonderlijk te bestellen). Het paar klikt samen rond de schroefkop in de toepassing en biedt een mooie en beschermende oplossing. Gemaakt van naturel nylon.
Essentra artikelnummer:

10048177

Oud artikelnummer:

006305100001

29015 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,0781
500 - 999 € 0,0687
1000 + € 0,0491
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 19,53

250 x € 0,0781

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 10.5 mm
d1 4.3 mm
Componenttype Sluitring
Type Washer
Massief materiaal Polyamide 66
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op