Menu Search

Afdekkappen

Op voorraad

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Ontworpen om schroefkoppen te beschermen en zijn ideaal voor decoratieve doeleinden.Klikken vast en beschermen tegen vuil en vocht.Gebruikt in toepassingen zoals medische en industriële toepassingen. Materiaal: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kleur: Geel, Zilver, Naturel, Zwart, Grijs, Beige, Wit, Bruin, Groen, Blauw, Violet, Rood, Roze Serie: SR1811, SR1889

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
189 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur H D Componenttype Massief materiaal Type Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
Rood
6.0 mm
11.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
€ 0,0874 - € 0,1383 204 Op voorraad
Grijs
5.2 mm
12.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k5
€ 0,0874 - € 0,1383 248 Op voorraad
Grijs
6.0 mm
11.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
€ 0,067 - € 0,1005 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
8.7 mm
12.0 mm
Sluitring
Nylon 66
k6
€ 0,0874 - € 0,1383 59250 Op voorraad
Grijs
5.2 mm
12.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k5
€ 0,0874 - € 0,1383 Vraag de levertijd aan hier
Groen
5.2 mm
12.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k5
€ 0,0636 - € 0,1005 25948 Op voorraad
Naturel
8.7 mm
9.5 mm
Sluitring
Polyamide 6
r6
€ 0,0636 - € 0,1005 9194 Op voorraad
Naturel
8.7 mm
6.0 mm
Sluitring
Polyamide 66
r6
€ 0,151 - € 0,209 Vraag de levertijd aan hier
Beige
4.0 mm
12.0 mm
Kap
Polyamide 66
k6
€ 0,151 - € 0,209 Vraag de levertijd aan hier
Beige
4.0 mm
12.0 mm
Kap
Polyamide 66
k6
€ 0,0874 - € 0,1383 Vraag de levertijd aan hier
Bruin
5.2 mm
12.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k5
€ 0,0874 - € 0,1383 249 Op voorraad
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k5
€ 0,0874 - € 0,1383 2005 Op voorraad
Grijs
5.2 mm
12.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k5
€ 0,1815 - € 0,2501 1747 Op voorraad
Grijs
12.8 mm
24.0 mm
Kap
Polyamide 66
k3
€ 0,1519 - € 0,1952 11131 Op voorraad
Naturel
Sluitring
Polyamide 66
Washer
€ 0,0747 - € 0,1042 39425 Op voorraad
Zwart
6.0 mm
Kap
Polyamide 66
2
€ 0,0906 - € 0,1263 27000 Op voorraad
Zwart
9.0 mm
Kap
Polyamide 66
2
€ 0,1815 - € 0,2501 100 Op voorraad
Wit
15.5 mm
Kap
Polyamide 66
2
€ 0,0897 - € 0,1424 19748 Op voorraad
Naturel
10.5 mm
Sluitring
Polyamide 66
Washer
€ 0,1815 - € 0,2501 Vraag de levertijd aan hier
Wit
12.8 mm
24.0 mm
Kap
Polyamide 66
k3
  • van 10
Afdekkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Rood

10115688


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Grijs

10115770

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0874

Voorraadniveaus
204 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k5
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grijs

10115725

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0874

Voorraadniveaus
248 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 4.2 mm 12.0 mm 8.7 mm PA66 Naturel

10116296

Prijsbereik
€ 0,1005 - € 0,067

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Componenttype
    Sluitring
  • Type
    k6
Afdekkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Grijs

10116111

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0874

Voorraadniveaus
59250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k5
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Groen

10116159

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0874

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k5
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 9.5 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Naturel

10116197

Prijsbereik
€ 0,1005 - € 0,0636

Voorraadniveaus
25948 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    9.5 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Componenttype
    Sluitring
  • Type
    r6
Afdekkappen 6.0 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Naturel

10116203

Prijsbereik
€ 0,1005 - € 0,0636

Voorraadniveaus
9194 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    6.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Componenttype
    Sluitring
  • Type
    r6
Afdekkappen 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Beige

10116265

Prijsbereik
€ 0,209 - € 0,151

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k6
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Beige

10116258

Prijsbereik
€ 0,209 - € 0,151

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k6
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Bruin

10116166

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0874

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k5
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10116081

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0874

Voorraadniveaus
249 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k5
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Grijs

10116128

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0874

Voorraadniveaus
2005 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k5
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Grijs

10048351

Prijsbereik
€ 0,2501 - € 0,1815

Voorraadniveaus
1747 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k3
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 8.8 mm 10.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10047651

Prijsbereik
€ 0,1952 - € 0,1519

Voorraadniveaus
11131 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    5.9 mm
  • Componenttype
    Sluitring
  • Type
    Washer
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Naturel
Afdekkappen 12.2 mm 6.0 mm Nylon or HDPE Zwart

10047989

Prijsbereik
€ 0,1042 - € 0,0747

Voorraadniveaus
39425 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Zwart
Afdekkappen 16.6 mm 9.0 mm Nylon or HDPE Zwart

10048061

Prijsbereik
€ 0,1263 - € 0,0906

Voorraadniveaus
27000 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    9.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Zwart
Afdekkappen 26.3 mm 15.5 mm Nylon or HDPE Wit

10048146

Prijsbereik
€ 0,2501 - € 0,1815

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    15.5 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Wit
Afdekkappen 6.4 mm 18.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10048191

Prijsbereik
€ 0,1424 - € 0,0897

Voorraadniveaus
19748 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    10.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • Componenttype
    Sluitring
  • Type
    Washer
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Wit

10048368

Prijsbereik
€ 0,2501 - € 0,1815

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k3
  • Massief materiaal
    Polyamide 66