Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Rivetto a forte serraggio

Disponibile

I rivetti resistenti sono caratterizzati dalla rapidità e dalla facilità del loro montaggio a pressione. Sono costituiti da un unico pezzo con pin premontato che consente di installarli rapidamente a mano o con l'utilizzo di utensili automatici. Possono essere rimossi facilmente tirando il perno dal passacavo.

La nostra gamma di rivetti resistenti è adatta ad applicazioni che richiedono un elemento di fissaggio a pressione a montaggio frontale (fissaggio sul lato cieco), rimovibile e riutilizzabile. Questi rivetti offrono esattamente tali caratteristiche e molte altre ancora! Garantiscono inoltre ottima resistenza alle vibrazioni e rappresentano una soluzione resistente per applicazioni leggere.

Il rivetto ha un design robusto che rimane ben saldo nella propria struttura, offrendo al contempo una finitura pulita e ordinata. Questi rivetti sono resistenti, affidabili ed estremamente economici.

  • Materiale: Nylon 6/6
  • Opzioni con classificazione UL94 HB e UL94 V2
  • Colore: nero


Codice Serie: SR1912

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
28 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza testa Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,1071 € - 0,1564 € 3863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
5.5 mm
6.1 - 6.7 mm
3.1 - 3.3 mm
0,7435 € - 0,7435 € 16462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
25.4 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
0,7435 € - 0,7435 € 6940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
25.4 mm
12.0 - 15.0 mm
7 - 7.0 mm
0,6146 € - 0,6146 € 41911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
15.0 mm
12.0 - 16.0 mm
8 - 8.0 mm
0,8724 € - 0,8724 € 11607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.7 mm
20.0 mm
6.0 - 10.0 mm
10 - 10.0 mm
0,1624 € - 0,186 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
14.9 mm
2.5 - 8.0 mm
6.4 - 7 mm
0,1062 € - 0,1504 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
5.5 mm
2.7 - 3.3 mm
3.1 - 3.3 mm
0,1075 € - 0,1571 € 7220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
7.6 mm
6.7 - 7.4 mm
3.7 - 3.9 mm
0,5056 € - 0,5056 € 71759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
7.2 mm
1.5 - 4.6 mm
5 - 5.0 mm
0,1246 € - 0,1246 € 46572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
17.4 mm
1.5 - 7.6 mm
6.3 mm
0,592 € - 0,592 € 14243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
18.0 mm
4.0 - 7.6 mm
6.3 mm
0,4517 € - 0,4517 € 52615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.7 mm
20.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
0,5693 € - 0,5693 € 20185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.7 mm
15.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
0,2818 € - 0,2818 € 11328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
30.0 mm
29.0 - 31.0 mm
11.5 mm
0,1818 € - 0,2096 € 3882 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.7 mm
14.9 mm
3.0 - 8.0 mm
8.0 - 8.3 mm
0,6345 € - 0,6345 € 50818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.6 mm
15.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
0,7435 € - 0,7435 € 8955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
25.0 mm
0.9 - 4.8 mm
9.5 mm
0,1051 € - 0,1051 € 10785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.6 mm
16.0 mm
3.0 - 7.0 mm
9 - 9.0 mm
0,1064 € - 0,1549 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
4.8 mm
4.1 - 4.6 mm
2.5 - 2.6 mm
0,1066 € - 0,1515 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
5.5 mm
3.9 - 4.6 mm
3.1 - 3.3 mm
  • di 2
Mini a serraggio forte N/A 6.1 mm 6.7 mm (PT)

10036327

Fascia di prezzo
0,1564 € - 0,1071 €

Livelli di giacenza
3863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.6 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.1 - 6.7 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.1 - 3.3 mm
Rivetto a serraggio forte N/A 2.5 mm 8.9 mm (PT)

10278758

Fascia di prezzo
0,7435 € - 0,7435 €

Livelli di giacenza
16462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    22.5 mm
  • Diametro testa
    25.4 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.5 - 8.9 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.3 mm
Rivetto a serraggio forte N/A 12.0 mm 15.0 mm (PT)

10278796

Fascia di prezzo
0,7435 € - 0,7435 €

Livelli di giacenza
6940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    27.0 mm
  • Diametro testa
    25.4 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.0 - 15.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7 - 7.0 mm
Rivetto a serraggio forte N/A 12.0 mm 16.0 mm (PT)

10278840

Fascia di prezzo
0,6146 € - 0,6146 €

Livelli di giacenza
41911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    29.0 mm
  • Diametro testa
    15.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.0 - 16.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8 - 8.0 mm
Rivetto a serraggio forte N/A 6.0 mm 10.0 mm (PT)

10278888

Fascia di prezzo
0,8724 € - 0,8724 €

Livelli di giacenza
11607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    26.7 mm
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.0 - 10.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    10 - 10.0 mm
A forte serraggio N/A 2.5 mm 8.0 mm (PT)

10036266

Fascia di prezzo
0,186 € - 0,1624 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    22.8 mm
  • Diametro testa
    14.9 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.5 - 8.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 7 mm
Mini a serraggio forte N/A 2.7 mm 3.3 mm (PT)

10036303

Fascia di prezzo
0,1504 € - 0,1062 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.1 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.7 - 3.3 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.1 - 3.3 mm
Mini a serraggio forte N/A 6.7 mm 7.4 mm (PT)

10036334

Fascia di prezzo
0,1571 € - 0,1075 €

Livelli di giacenza
7220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.9 mm
  • Diametro testa
    7.6 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.7 - 7.4 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.7 - 3.9 mm
Rivetto a serraggio forte N/A 1.5 mm 4.6 mm (PT)

10278734

Fascia di prezzo
0,5056 € - 0,5056 €

Livelli di giacenza
71759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.4 mm
  • Diametro testa
    7.2 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 4.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5 - 5.0 mm
Rivetto a serraggio forte N/A 1.5 mm 7.6 mm (PT)

10278772

Fascia di prezzo
0,1246 € - 0,1246 €

Livelli di giacenza
46572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    20.4 mm
  • Diametro testa
    17.4 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 7.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.3 mm
Rivetto a serraggio forte N/A 4.0 mm 7.6 mm (PT)

10278741

Fascia di prezzo
0,592 € - 0,592 €

Livelli di giacenza
14243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    17.3 mm
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.0 - 7.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.3 mm
Rivetto a serraggio forte N/A 3.0 mm 8.0 mm (PT)

10278819

Fascia di prezzo
0,4517 € - 0,4517 €

Livelli di giacenza
52615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    21.0 mm
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 8.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8 - 8.0 mm
Rivetto a serraggio forte N/A 2.5 mm 8.9 mm (PT)

10278765

Fascia di prezzo
0,5693 € - 0,5693 €

Livelli di giacenza
20185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    18.5 mm
  • Diametro testa
    15.0 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.5 - 8.9 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.3 mm
Rivetto a serraggio forte N/A 29.0 mm 31.0 mm (PT)

10278895

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2818 €

Livelli di giacenza
11328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    50.0 mm
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    29.0 - 31.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    11.5 mm
A forte serraggio N/A 3.0 mm 8.0 mm (PT)

10036273

Fascia di prezzo
0,2096 € - 0,1818 €

Livelli di giacenza
3882 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    21.1 mm
  • Diametro testa
    14.9 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 8.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.0 - 8.3 mm
Rivetto a serraggio forte N/A 3.0 mm 8.0 mm (PT)

10278826

Fascia di prezzo
0,6345 € - 0,6345 €

Livelli di giacenza
50818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    22.0 mm
  • Diametro testa
    15.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 8.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8 - 8.0 mm
Rivetto a serraggio forte N/A 0.9 mm 4.8 mm (PT)

10278864

Fascia di prezzo
0,7435 € - 0,7435 €

Livelli di giacenza
8955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    25.2 mm
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.9 - 4.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    9.5 mm
Rivetto a serraggio forte N/A 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10278857

Fascia di prezzo
0,1051 € - 0,1051 €

Livelli di giacenza
10785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    20.0 mm
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 7.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    9 - 9.0 mm
Mini a serraggio forte N/A 4.1 mm 4.6 mm (PT)

10036280

Fascia di prezzo
0,1549 € - 0,1064 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.8 mm
  • Diametro testa
    4.8 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.1 - 4.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    2.5 - 2.6 mm
Mini a serraggio forte N/A 3.9 mm 4.6 mm (PT)

10036310

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,1066 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.4 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.9 - 4.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.1 - 3.3 mm