10278895
495217
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 + | 0,2749 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 50.0 mm |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 1.969 in |
| Diametro testa | 1.181 in |
| Diametro testa | 30.0 mm |
| Altezza testa | 2.5 mm |
| Altezza testa | 0.098 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 1.142 - 1.22 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 29.0 - 31.0 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 11.5 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.453 in |
| Forma testa rivetto | Piatto |
| Tipo di rivetto | Rivetto a serraggio forte |
| Colore | Nero |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare