10278864
495214
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 + | 0,7254 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 0.992 in |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 25.2 mm |
| Diametro testa | 25.0 mm |
| Diametro testa | 0.984 in |
| Altezza testa | 2.4 mm |
| Altezza testa | 0.094 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.9 - 4.8 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.035 - 0.189 in |
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.374 in |
| Intervallo diametro foro compatibile | 9.5 mm |
| Forma testa rivetto | Piatto |
| Tipo di rivetto | Rivetto a serraggio forte |
| Colore | Nero |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare