10036266
TR-3
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1815 € |
| 5000 - 9999 | 0,1666 € |
| 10000 + | 0,1585 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 22.8 mm |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 0.898 in |
| Diametro testa | 14.9 mm |
| Diametro testa | 0.587 in |
| Altezza testa | 2.0 mm |
| Altezza testa | 0.079 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.098 - 0.315 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 2.5 - 8.0 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 6.4 - 7 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.252 - 0.276 in |
| Forma testa rivetto | Piatto |
| Tipo di rivetto | A forte serraggio |
| Colore | Nero |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare