10278772
495205
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 + | 0,1246 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 0.803 in |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 20.4 mm |
| Diametro testa | 17.4 mm |
| Diametro testa | 0.685 in |
| Altezza testa | 2.0 mm |
| Altezza testa | 0.079 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.059 - 0.299 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 1.5 - 7.6 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 6.3 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.248 in |
| Forma testa rivetto | Piatto |
| Tipo di rivetto | Rivetto a serraggio forte |
| Colore | Nero |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare