Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10278734
495201
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 + | 0,5056 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 11.4 mm |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 0.449 in |
| Diametro testa | 7.2 mm |
| Diametro testa | 0.283 in |
| Altezza testa | 1.0 mm |
| Altezza testa | 0.039 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.059 - 0.181 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 1.5 - 4.6 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.197 - 0.197 in |
| Intervallo diametro foro compatibile | 5 - 5.0 mm |
| Forma testa rivetto | Piatto |
| Tipo di rivetto | Rivetto a serraggio forte |
| Colore | Nero |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
| Codice doganale | 3926909790 |