Menu Ricerca

Rivetto a serraggio forte N/A 2.5 mm 8.9 mm (PT)

I rivetti con blocco a pressione possono essere utilizzati per unire più fogli, posizionando il rivetto nel foro e spingendone la testa verso il basso. In nylon nero.
Codice articolo Essentra :

10278758

Codice articolo precedente:

495203

15462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,7435 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

743,50 €

1000 x 0,7435 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 22.5 mm
Diametro testa 25.4 mm
Altezza testa 2.5 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 2.5 - 8.9 mm
Intervallo diametro foro compatibile 6.3 mm
Forma testa rivetto Piatto
Tipo di rivetto Rivetto a serraggio forte
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci