Menu Ricerca

Rivetto a serraggio forte N/A 3.0 mm 7.0 mm (PT)

I rivetti con blocco a pressione possono essere utilizzati per unire più fogli, posizionando il rivetto nel foro e spingendone la testa verso il basso. In nylon nero.
Codice articolo Essentra :

10278857

Codice articolo precedente:

495213

785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,1051 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

105,10 €

1000 x 0,1051 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 20.0 mm
Diametro testa 16.0 mm
Altezza testa 2.6 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 3.0 - 7.0 mm
Intervallo diametro foro compatibile 9 - 9.0 mm
Forma testa rivetto Piatto
Tipo di rivetto Rivetto a serraggio forte
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci