10278826
495210
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 + | 0,619 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 22.0 mm |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 0.866 in |
| Diametro testa | 15.0 mm |
| Diametro testa | 0.591 in |
| Altezza testa | 0.102 in |
| Altezza testa | 2.6 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.118 - 0.315 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 3.0 - 8.0 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 8 - 8.0 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.315 - 0.315 in |
| Forma testa rivetto | Piatto |
| Tipo di rivetto | Rivetto a serraggio forte |
| Colore | Nero |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare