Menu Ricerca

Mini a serraggio forte N/A 3.9 mm 4.6 mm (PT)

I mini-rivetti a serraggio forte sono progettati per le applicazioni in cui è necessario un assemblaggio rapido senza l'ausilio di utensili. Prodotti in nylon stabilizzato al calore per maggiore resistenza alle temperature elevate, sono ideali per l'utilizzo in applicazioni elettroniche ed elettriche. Classificazione UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10036310

Codice articolo precedente:

TRM-5

8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1478 €
5000 - 9999 0,128 €
10000 - 19999 0,1155 €
20000 + 0,104 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

147,80 €

1000 x 0,1478 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 9.4 mm
Diametro testa 5.5 mm
Altezza testa 1.5 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 3.9 - 4.6 mm
Intervallo diametro foro compatibile 3.1 - 3.3 mm
Forma testa rivetto Piatto
Tipo di rivetto Mini a serraggio forte
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci