Menu Ricerca

Rivetto a serraggio forte N/A 12.0 mm 15.0 mm (PT)

I rivetti a scatto forniscono una connessione forte e sicura al pannello. Facili e veloci da installare, basta inserire il rivetto nel foro del pannello e premere la testa per fissarlo. Realizzati in nylon 6/6 omologato UL. Non sono necessari attrezzi. Il rivetto può essere riutilizzato.
Codice articolo Essentra :

10278796

Codice articolo precedente:

495207

9940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,7435 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

743,50 €

1000 x 0,7435 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 27.0 mm
Diametro testa 25.4 mm
Altezza testa 2.5 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 12.0 - 15.0 mm
Intervallo diametro foro compatibile 7 - 7.0 mm
Forma testa rivetto Piatto
Tipo di rivetto Rivetto a serraggio forte
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci