Menu Ricerca

A forte serraggio N/A 3.0 mm 8.0 mm (PT)

I rivetti a serraggio forte sono progettati per le applicazioni in cui è necessario un assemblaggio rapido senza l'ausilio di utensili. Prodotti in nylon a impatto modificato nero per maggiore resistenza. Classificati HB secondo la norma UL94.
Codice articolo Essentra :

10036273

Codice articolo precedente:

TR-4

5882 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2096 €
5000 - 9999 0,1916 €
10000 + 0,1818 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

209,60 €

1000 x 0,2096 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 21.1 mm
Diametro testa 14.9 mm
Altezza testa 2.7 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 3.0 - 8.0 mm
Intervallo diametro foro compatibile 8.0 - 8.3 mm
Forma testa rivetto Piatto
Tipo di rivetto A forte serraggio
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci