Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le nostre chiusure magnetiche da avvitare sono disponibili in numerose forme e misure diverse, con varie forze di trazione e diversi orientamenti di montaggio per soddisfare le vostre esigenze.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale involucro | Meccanismo chiusura | Lunghezza totale | Colore | Tipo di montaggio | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7497 € - 6,819 € | Richiedi il lead time qui |
PS
|
Gancio
|
2.126 in
54.0 mm
|
Bianco
|
Screw On
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 2,1555 € - 4,2655 € | 246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE
|
Gancio
|
1.614 in
41.0 mm
|
Nero
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,9621 € - 4,8168 € | Richiedi il lead time qui |
PS
|
Gancio
|
1.89 in
48.0 mm
|
Marrone
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,8792 € - 4,6427 € | 5860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PS
|
Gancio
|
1.89 in
48.0 mm
|
Bianco
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,8101 € - 3,5981 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE
|
Gancio
|
1.614 in
41.0 mm
|
Bianco
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,9621 € - 4,2655 € | 2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ABS
|
Gancio
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 3,4959 € - 7,2833 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ABS
|
Gancio
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grigio
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 12,0352 € - 26,5218 € | Richiedi il lead time qui |
PBT
|
Gancio
|
3.386 in
86.0 mm
|
Bianco
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,3546 € - 18,542 € | 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PC
|
Gancio
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
Screw On
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,349 € - 5,136 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
Gancio
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 5,7664 € - 13,435 € | Richiedi il lead time qui |
PBT
|
Gancio
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bianco
|
Screw On
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,0813 € - 6,732 € | Richiedi il lead time qui |
PBT
|
Gancio
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grigio
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 18,2809 € - 34,9078 € | 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Gancio
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bianco
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,741 € - 4,3235 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PS
|
Gancio
|
1.654 in
42.0 mm
|
Marrone
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,8101 € - 3,5981 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE
|
Gancio
|
1.614 in
41.0 mm
|
Nero
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,741 € - 4,3235 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PS
|
Gancio
|
1.654 in
42.0 mm
|
Bianco
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,3766 € - 2,957 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PS
|
Gancio
|
2.205 in
56.0 mm
|
Bianco
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,9621 € - 4,2655 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE
|
Gancio
|
1.614 in
41.0 mm
|
Bianco
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 2,1141 € - 4,1784 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ABS
|
Gancio
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 4,2558 € - 8,9373 € | 124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PBT
|
Gancio
|
1.988 in
50.5 mm
|
Bianco
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare