Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 18,542 € |
100 + | 9,3546 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiale involucro (nome esteso) | Policarbonato |
---|---|
Meccanismo chiusura | Gancio |
Colore | Bianco |
Materiale magnete | Neodimio |
Tipo di montaggio | Da avvitare |
Peso chiavistello | 10.0 g |
Peso chiavistello | 10.0 g |
Lunghezza totale | 45.0 mm |
Lunghezza totale | 1.772 in |
Larghezza totale | 10.0 mm |
Larghezza totale | 0.394 in |
Materiale involucro | PC |
Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 20.0 mm |
Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 0.787 in |
Distanza tra fori di fissaggio | 37.0 mm |
Distanza tra fori di fissaggio | 1.457 in |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare