Menu Ricerca

Chiusura magnetica 21.0 mm 50.0 mm Bianco

Codice articolo Essentra :

10272596

Codice articolo precedente:

491987

304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 34,9078 €
50 + 18,2809 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

34,91 €

1 x 34,9078 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale involucro (nome esteso) Poliammide
Meccanismo chiusura Gancio
Colore Bianco
Tipo di montaggio Screw On
Lunghezza totale 50.0 mm
Larghezza totale 21.0 mm
Materiale involucro PA
Distanza tra fori di fissaggio 40.0 mm
Codice doganale 8505119099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci