10201367
1222588
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 99 | 4,2655 € |
| 100 - 499 | 2,1555 € |
| 500 - 999 | 2,0588 € |
| 1000 + | 1,9621 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale involucro (nome esteso) | Polietilene |
|---|---|
| Meccanismo chiusura | Gancio |
| Colore | Bianco |
| Materiale magnete | Ferrite |
| Tipo di montaggio | Foro per vite |
| Peso chiavistello | 12.0 g |
| Peso chiavistello | 12.0 g |
| Lunghezza totale | 1.614 in |
| Lunghezza totale | 41.0 mm |
| Larghezza totale | 0.728 in |
| Larghezza totale | 18.5 mm |
| Lunghezza piastra | 0.906 in |
| Lunghezza piastra | 23.0 mm |
| Larghezza piastra | 0.472 in |
| Larghezza piastra | 12.0 mm |
| Materiale involucro | PE |
| Distanza tra fori di fissaggio | 1.26 in |
| Distanza tra fori di fissaggio | 32.0 mm |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare