10201473
1222599
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 11 | 26,5218 € |
| 12 - 59 | 13,3894 € |
| 60 - 119 | 12,6985 € |
| 120 + | 12,0352 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale involucro (nome esteso) | Polibutilentereftalato |
|---|---|
| Meccanismo chiusura | Gancio |
| Colore | Bianco |
| Materiale magnete | Ferrite |
| Tipo di montaggio | Foro per vite |
| Peso chiavistello | 57.0 g |
| Peso chiavistello | 57.0 g |
| Lunghezza totale | 3.386 in |
| Lunghezza totale | 86.0 mm |
| Larghezza totale | 0.472 in |
| Larghezza totale | 12.0 mm |
| Lunghezza piastra | 2.756 in |
| Lunghezza piastra | 70.0 mm |
| Spessore piastra | 0.079 in |
| Spessore piastra | 2.0 mm |
| Larghezza piastra | 0.472 in |
| Larghezza piastra | 12.0 mm |
| Materiale involucro | PBT |
| Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 2.244 in |
| Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 57.0 mm |
| Distanza tra fori di fissaggio | 3.031 in |
| Distanza tra fori di fissaggio | 77.0 mm |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare