Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 99 | 7,2833 € |
100 - 499 | 3,6755 € |
500 + | 3,4959 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiale involucro (nome esteso) | Acrilonitrile butadiene stirene |
---|---|
Meccanismo chiusura | Gancio |
Colore | Grigio |
Materiale magnete | Ferrite |
Tipo di montaggio | Da avvitare |
Peso chiavistello | 16.3 g |
Peso chiavistello | 16.3 g |
Lunghezza totale | 45.0 mm |
Lunghezza totale | 1.772 in |
Larghezza totale | 14.5 mm |
Larghezza totale | 0.571 in |
Lunghezza piastra | 26.0 mm |
Lunghezza piastra | 1.024 in |
Spessore piastra | 1.4 mm |
Spessore piastra | 0.055 in |
Larghezza piastra | 12.0 mm |
Larghezza piastra | 0.472 in |
Materiale involucro | ABS |
Distanza tra fori di fissaggio | 36.0 mm |
Distanza tra fori di fissaggio | 1.417 in |
Codice doganale | 8302420090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare