10201442
1222596
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 2 - 11 | 8,9373 € |
| 12 + | 4,2558 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale involucro (nome esteso) | Polibutilentereftalato |
|---|---|
| Meccanismo chiusura | Gancio |
| Colore | Bianco |
| Tipo di montaggio | Screw On |
| Peso chiavistello | 26.0 g |
| Peso chiavistello | 26.0 g |
| Lunghezza totale | 50.5 mm |
| Lunghezza totale | 1.988 in |
| Larghezza totale | 17.0 mm |
| Larghezza totale | 0.669 in |
| Lunghezza piastra | 1.181 in |
| Lunghezza piastra | 30.0 mm |
| Spessore piastra | 2.0 mm |
| Spessore piastra | 0.079 in |
| Larghezza piastra | 11.5 mm |
| Larghezza piastra | 0.453 in |
| Materiale involucro | PBT |
| Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 0.787 in |
| Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 20.0 mm |
| Distanza tra fori di fissaggio | 42.0 mm |
| Distanza tra fori di fissaggio | 1.654 in |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare