10309070
63
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 80 - 799 | 0,7733 € |
| 800 + | 0,3951 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 57.2 mm |
|---|---|
| D | 2.252 in |
| d1 | 1.98 in |
| d1 | 50.3 mm |
| d2 | 2.169 in |
| d2 | 55.1 mm |
| d3 | 1.913 in |
| d3 | 48.6 mm |
| d4 | 2.106 in |
| d4 | 53.5 mm |
| h | 25.4 mm |
| h | 1 in |
| Colore | Blu |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale | LDPE |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare