10241769
40
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 350 - 3499 | 0,2608 € |
| 3500 + | 0,1331 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 31.8 mm |
|---|---|
| D | 1.252 in |
| d1 | 24.5 mm |
| d1 | 0.965 in |
| d2 | 27.8 mm |
| d2 | 1.094 in |
| d3 | 22.9 mm |
| d3 | 0.902 in |
| d4 | 23.3 mm |
| d4 | 0.917 in |
| h | 0.752 in |
| h | 19.1 mm |
| Colore | Blu |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 3 |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Materiale | LDPE |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare